Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)
Améliorer la technicité et baisser les coûts
L'industrie 4.0 dans
le secteur des grues

Augmenter la durée de vie des produits de manière efficace avec des solutions intelligentes de surveillance de l'état

Lourdes charges, durée d'exploitation élevée, conditions climatiques très variées... Les grues utilisées dans les ports doivent être extrêmement performantes. Parmi ces grues, on trouve par exemple des grues de transbordement (STS), des grues de manutention en vrac, des grues RTG et RMG, des grues à portique, des spreaders et des reach-stackers pour conteneurs.

Là où les délais sont courts et où la sécurité est une priorité, les concepts intelligents de type maintenance prédictive ont vraiment toute leur raison d'être. Que ce soit pour un nouveau projet destiné à l'industrie 4.0 ou pour du rétrofit afin d'améliorer l'efficacité, nos solutions à plastiques intelligents sont disponibles sous forme de modules standards universels qui peuvent être adaptés en conséquence. 
Systèmes de surveillance de l'état intelligents

Avantages de nos solutions à plastiques intelligents :


▲Améliorer la technicité
  • Allongement de la durée de vie maximale
  • Amélioration de l'efficacité générale des équipements
  • Intégration à des concepts d'industrie 4.0 / d'IIoT
 
▼ Baisser les coûts
  • Baisse des coûts d'entretien grâce à des mises en garde précoces
  • Elimination des arrêts imprévus
  • Structure compacte : plus petite hauteur de montage et absence de garage à câbles

Les plastiques intelligents dans les grues

Différents emplois possibles dans les ports ...

... toujours la solution qui convient avec les plastiques intelligents igus

Grues STS

Grues de transbordement STS

Des chaînes porte-câbles à roulettes intégrées réduisent le frottement en mouvement et avec lui, l'usure. Sur la nouvelle génération de chaînes porte-câbles à roulettes igus, l'utilisation de paliers lisses en tribo-polymères sans entretien permet d'augmenter encore nettement la durée de vie de la chaîne. La nouvelle P4HD peut également être équipée de capteurs de surveillance intelligents. Le capteur en question est intégré à une partie latérale standard de la chaîne et n'a aucune incidence sur la largeur intérieure utile. Nos systèmes de chaînes porte-câbles peuvent être installés sur tous les types de grues de transbordement, peu importe qu'elles soient à double chariot, à navette à flèche ou à col de cygne.
RTG

Ponts roulants (RTG / RMG)

igus est depuis longtemps à l'origine de changements dans les systèmes de guidage des câbles sur les grues RTG. De nos jours, il est devenu quasiment normal que les courses du chariot des grues RTG utilisent un système de chaînes porte-câbles pour le guidage des câbles. Les constructeurs optent en général pour la série de chaînes porte-câbles à fortes charges 4040(R) HD, en version glissante ou à roulettes. Les câbles chainflex à gaine extérieure en TPE ont aussi fait leurs preuves en matière de longévité dans ce milieu exigeant. Et pour faire plus encore, vous pouvez faire appel au nouveau système i.Sense CF.D pour la surveillance constante des caractéristiques des câbles. 
ASC

Transstockeurs automatiques (ASC)

Le lieu de travail du grutier étant passé de la grue au bureau et l'automatisation des grues lui ayant donné la responsabilité simultanée de plusieurs grues, les transstockeurs de plus en plus modernes ont besoin non seulement d'un système de guidage des câbles fiable mais aussi de la possibilité d'envoyer des informations sur leur état actuel de partout et à tout moment. Le nouveau tableau de bord i.Cee qui peut être intégré à Internet en ligne ou au réseau local sur place y apporte une réponse optimale. Les données d'exploitation actuelles sont ainsi disponibles soit par un affichage local, soit par une solution cloud ou un tableau de bord IoT, par l'interface REST-API ou directement par texto ou e-mail.

La surveillance de l'état des grues en toute facilité ... avec les plastiques intelligents i.Sense

Eviter les immobilisations imprévues de manière efficace et avec elles d'énormes pertes de production...

Surveillance de l'état | i.Sense

Surveillance des conditions

La surveillance de l'état est la manière la plus simple et la plus rapide de combiner de nombreux produits igus pour en faire un produit « intelligent » qui se surveille lui-même. La mise en place de capteurs permet de mesurer des paramètres donnés (températures, forces, ondes de choc/vibrations par exemple) avec une valeur de seuil préalablement définie et d'envoyer une alerte ou tout du moins une information en cas de franchissement de ce seuil. L'information obtenue permet de prendre des mesures en conséquence (entretien ou coupure). Cette surveillance de l'état, igus la propose sous le terme i.Sense (je sens).

Maintenance prédictive | i.Cee

Maintenance prédictive

Quant aux solutions de maintenance prédictive, elles créent, à l'aide de capteurs et d'un logiciel, un système qui permet un calcul dynamique de la durée de vie d'où découle la fixation de dates d'entretien optimales. La maintenance prédictive est donc l'étape suivante logique sur la voie d'un système global d'industrie intelligente 4.0. Toujours avec pour objectif d'obtenir le maximum de sécurité pour les équipements et l'utilisateur et une durée de vie aussi longue que possible. Cette maintenance prédictive, igus la propose sous le terme i.Cee (qui découle de « je prévois »).

Comment fonctionne la maintenance prédictive igus ?

L'intégration intelligente des différents composants est indispensable pour que les concepts de maintenance dite prédictive puissent disposer d'une base solide. Cette maintenance prédictive, igus la propose sous le terme i.Cee.

L'élément central de ce concept est le logiciel i.Cee. Associé aux capteurs placés sur une chaîne porte-câbles, sur un palier ou sur un guidage linéaire, ce logiciel transforme des produits disponibles sur stock en produits intelligents. Cet ajout vous permet de déterminer la durée de vie maximale de votre produit igus et le système i.Cee vous indique aussi le moment optimal pour son entretien. Des algorithmes adaptent la durée de vie et le moment de l'entretien en fonction de l'utilisation. Avec le logiciel que nous vous fournissons, quelques capteurs et le nouveau module de communication i.Cee:plus II, des produits standards disponibles sur stock se transforment instantanément en guidage de l'énergie ou en palier intelligent.

Circulation des données et accès à celles-ci : c'est vous qui décidez

Transfert des données au sein de votre réseau d'entreprise local (i.Cee:local) ou par le cloud sécurisé (i.Cee:cloud)

i.Cee:local

i.Cee:local Vos données ne sortent jamais de votre réseau d'entreprise, le logiciel i.Cee ne communiquant qu'à l'intérieur des réseaux que vous lui indiquez. L'étendue de l'information échangée va d'une simple chaîne porte-câbles dans une machine donnée à un parc entier de machines et à une interface de sortie dédiée.  

i.Cee:cloud

i.Cee:cloud La solution basée sur Internet offre deux options aux capteurs. Soit ils transmettent leurs données directement au cloud où leur accès se fera à l'aide d'un tableau de navigateur dans une zone sécurisée. Soit les données passent avant par le i.Cee.net, un concentrateur de données. i.Cee.net se trouve chez vous et vous pouvez modifier à tout moment l'échange de données vers le cloud.

Chaînes pour grues

Les plastiques intelligents dans les grues

Portail CAO 3D pour les plastiques intelligents

Concevoir des chaînes porte-câbles dans le portail CAO 3D.

Configurer rapidement des systèmes de chaînes porte-câbles intelligents. Modèles CAO pour tous les composants intelligents.

Nos systèmes de chaînes porte-câbles intelligents sont déjà utilisés dans des centaines de milliers d'applications partout dans le monde où ils fonctionnent de manière fiable, que ce soit dans des distributeurs de boissons, des machines CNC ou des aciéries. De grandes longueurs autoportantes sont possibles ainsi que des courses longues pour les secteurs les plus variés. 
Portail CAO 3D



Industrie 4.0 : des plastiques intelligents qui marchent

banner
Lourdes charges, durée d'exploitation élevée, conditions climatiques très variées... Les grues utilisées dans les ports doivent être extrêmement performantes. Et elles font souvent appel à nos chaînes porte-câbles et à nos câbles souples. Ces produits font leurs preuves depuis des années dans plus de 10.000 ports grâce à des matériaux sans entretien résistants à la corrosion et à une longue durée de vie. Parmi ces grues, on trouve par exemple des grues de transbordement (STS), des grues de manutention en vrac, des grues RTG et RMG, des grues à portique, des spreaders et des reach-stackers pour conteneurs. Là où le temps presse et où la sécurité doit être garantie, les chaînes porte-câbles sont une alternative fiable, à faible entretien et aussi à moindre niveau sonore aux rails conducteurs, aux guirlandes et aux enrouleurs à moteur.

Produits testés pour la pratique dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

Découvrez rapidement notre laboratoire de tests chainflex et chaînes porte-câbles dans lequel 10 milliards de cycles de tests sont effectués tous les ans.
Les chaînes porte-câbles sont testées à l'aide de capteurs lors de tests en extérieur sur courses longues.

Tout sur les plastiques intelligents

Aperçu de la gamme complète de produits pour l'industrie 4.0


Thèmes traités :
  • Surveillance de l'état (i.Sense)
  • Produits dédiés à la surveillance de l'état
  • Exemples d'applications avec surveillance de l'état
  • Maintenance prédictive (i.Cee)
  • Exemples d'applications avec maintenance prédictive
  • Comment circulent les données pour la maintenance prédictive ?
Télécharger la brochure

FAQ plastiques intelligents

FAQ

Les plastiques intelligents igus, qu'est-ce que c'est ? Qu'entend-on par industrie 4.0 ? Dans notre blog, vous trouverez des réponses aux questions les plus fréquemment posées par nos clients sur les sujets suivants :



Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH