Le laboratoire de tests robolink® sert à contrôler et à améliorer constamment les articulations individuelles et les réducteurs robolink® sans graisse. Parmi eux, les réducteurs à vis sans fin, elliptiques et cycloïdaux qui sont fabriqués en polymères hautes performances éprouvés igus et en aluminium, acier ou inox par exemple. Le fonctionnement, la durée de vie, la résistance et les scénarios de pannes sont aussi testés pour des modules complets afin d'améliorer constamment les produits.
Nous effectuons aussi des tests pour des clients afin de mieux évaluer leurs scénarios d'utilisation.
Environ 300 essais par an
5 bancs d'essais avec au total 49 postes
Environ 10 tests clients par an
Utilisation des capacités du laboratoire de tests de l'ordre de 90%
Les tests robolink® effectués servent au calcul des propriétés tribologiques de différentes combinaisons de matériaux à l'aide d'examens de l'usure et du frottement. Le laboratoire dispose également d'un banc d'essai où des mesures électriques et une évaluation des variations de couple, du rendement et jeu à l'inversion sont assurées.