Mon interlocuteur
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
DE(FR)

Tables linéaires en inox drylin® SHT

Extrêmement robustes, insensibles à la corrosion et résistantes aux agents chimiques

C'est à l'inox que l'on fait appel quand il ne doit pas y avoir de graissage et quand les pièces d'une machine peuvent être en contact avec des produits alimentaires, des produits de nettoyage forts ou même des agents chimiques. Pour réduire les tâches d'entretien et de nettoyage à un minimum, igus a mis au point des modules et des axes linéaires dédiés, les axes linéaires drylin® en inox.

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité avec la technique d'entraînement igus
  • Configuration individuelle
  • Résistance aux agents chimiques
  • Structure extrêmement robuste
  • Avec composants en acier résistant à la corrosion (AISI 303, 316 ou 316Ti)
  • Matériau de palier au choix : iglidur® J = standard ; iglidur® A180 = conforme aux exigences du FDA ; iglidur® X = hautes températures

Tables linéaires en inox SHT-ES : les tailles

Table linéaire en inox drylin SHT de taille 08

SHT-ES-08

  • Longueur du chariot : 65 mm
  • Course maximale : 300 mm
  • Diamètre d’arbre : 8 mm
Table linéaire en inox drylin SHT de taille 12

SHT-ES-12

  • Longueur du chariot : 85 mm
  • Course maximale : 750 mm
  • Diamètre d’arbre : 12 mm
Table linéaire en inox drylin SHT de taille 20

SHT-ES-20

  • Longueur du chariot : 130 mm
  • Course maximale : 1.000 mm
  • Diamètre d’arbre : 20 mm
Table linéaire en inox drylin SHT de taille 30

SHT-ES-30

  • Longueur du chariot : 180 mm
  • Course maximale : 1.500 mm
  • Diamètre d’arbre : 30 mm


Options techniques pour la série SHT

Les options suivantes pour la gamme SHT sont configurables directement en ligne.


Configuration, plan et commande en quelques opérations

  • Table linéaire en inox SHT dans une longueur au choix
  • Un ou plusieurs chariots
  • Configuration optionnelle d'une plaque d'entraînement individuelle
  • Élaboration automatique d'un modèle 3D de la table linéaire
  • Export de la table linéaire en de nombreux formats 2D et 3D
  • Plan coté 2D du module au format PDF
  • Nomenclature complète téléchargeable au format PDF
  • etc.
Configurer une table linéaire SHT
Configuration en ligne d'un axe linéaire igus à entraînement à vis

Autres tables linéaires en inox

Table linéaire en inox SHT à entraînement à vis

SHT : design hygiénique

  • Conformité aux exigences du FDA
  • Rinçage possible
  • Absence de zones de rétention
Achat de tables linéaires conformes aux exigences du FDA
Table linéaire en inox à entraînement à vis

SLW-ES : version en inox résistante à la corrosion

  • Matériau des paliers lisses au choix
  • Conformité aux exigences du FDA avec des paliers lisses en iglidur A180
  • Hautes températures avec des paliers lisses en iglidur X jusqu'à +250 °C
Achat de tables linéaires résistantes à la corrosion
Unités linéaires à vis avec moteur

Axe linéaire en inox ZLW

  • Système plat : 40 mm
  • Courses jusqu’à 2000 mm
  • Résistance à la corrosion grâce à l'emploi de 304L et de 316L
Unité linéaire en inox à courroie crantée

Accessoires techniques drylin® : commandes

  • Accessoires pour le positionnement manuel et le changement de format
  • Options de montage et de fixation
  • Moteurs pas à pas et à courant continu pour le fonctionnement électrique
Accessoires
Accessoires pour modules et axes linéaires drylin

Il y a inox et inox


Inox trempé

Les guidages des axes linéaires en inox trempé sont généralement proposés en combinaison avec des systèmes à circulation de billes et des guidages à roulements. Les billes en métal dans le système de guidage ont alors besoin d'un matériau associé résistant afin d'éviter qu'elles ne se grippent. L'inox trempé (1.4034, 1.4112, 1.4125 par exemple) a une teneur en carbone relativement élevée (supérieure à 0,5 %) pour pouvoir être trempé en premier lieu. Ce traitement joue sur la résistance à la corrosion de l'inox trempé. Le graissage nécessaire pour les systèmes à circulation de billes et les guidages à roulements porte en lui un risque de contamination des produits, une contamination qui doit être évitée dans de nombreux domaines.

Inox non trempé

L'inox non trempé est certes moins dur en raison de sa plus faible teneur en carbone mais il est par contre nettement plus résistant à la corrosion ou aux produits de nettoyage et aux agents chimiques agressifs. L'inox non trempé étant toutefois moins bien adapté à une combinaison avec les systèmes à circulation de billes et les guidages à roulements, il est alors fait appel à un système à paliers lisses. A l'effet ponctuel des forces sur le matériau des rails se substitue alors un effet superficiel des forces. La sollicitation du rail linéaire se répartit sur une plus grande surface et évite ainsi l'usure du matériau.

Le principe « glisser plutôt que rouler »

Avantages des films lisses par rapport aux systèmes à circulation de billes

Les films lisses en polymères hautes performances utilisés par igus fonctionnent sans graisse, ils sont sans entretien et constituent ainsi le partenaire idéal des modules linéaires en inox. La combinaison entre paliers lisses et axe linéaire en inox est utilisée dans des applications données en raison des avantages que procure le système d'entraînement linéaire.
Matériaux des paliers lisses destinés aux axes linéaires en inox igus

Exemples d'applications réalisées par nos clients




Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH