My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

Sistema modular para robótica robolink®

El sistema modular para robótica permite automatizar las tareas manuales de forma rápida y fácil. Los brazos articulados están disponibles en varias longitudes y tamaños. El numero de articulaciones libres de lubricación para estos sistemas oscila entre dos y seis y el robot puede equiparse con diferentes accesorios como pinzas, elementos de succión, cámaras, etc. Los componentes para robots de la gama robolink® destacan por su modularidad. Al tener un diseño modular, los brazos robóticos pueden configurarse libremente ajustándose al presupuesto de cada cliente. Además, igus® también ofrece la opción de solicitar sistemas completos listos para usar.  

Número de productos: 219

robolink® RL-DP-5 | Five degrees of freedom (DOF) | 790mm reach

Product information
  • Payload up to 3.0 kg 
  • Up to 790 mm of reach
  • Degrees of freedom: 5
  • Speed: 7 picks/min.
  • Min. service life: 1 million cycles
  • Standard colour of robot: black, individual colour possible

Optionally available
desde / de 6,288.59 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Room linear robot | DLE-RG-0001 | Workspace 500 x 500 x 100mm

Product information
  • Payload up to 2.5 kg
  • Working area 500 x 500 x 100 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
desde / de 3,924.09 USD/Uni.
4 artículos, de los cuales están listo(s) para enviar:
1 en 24 horas
1 en 3 días laborables
Ir a la página de producto

3-axis Delta robot | Working diameter 360 mm

Product information
  • Up to 60 picks/min.
  • For loads up to 5 kg
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 3.0 m/s
  • Max. acceleration: 60 m/s²

Optionally available
desde / de 5,598.93 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Robot cartesiano individual drylin® con cualquier longitud de recorrido

Puede solicitar un robot cartesiano drylin® E individual creado según los parámetros de su aplicación.

SCARA robot 4 DOF with cladding | size M | 560 mm working space

Product information
  • Payload: 2 kg
  • Range: 560 mm
  • Reach along the Z-axis: 500 mm
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • Minimum service life: 2.5 million cycles
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available
desde / de 7,416.95 USD/Uni.
Ir a la página de producto

2-axis delta robot | Workspace 400 mm

Product information
  • Up to 100 picks/min.
  • Load capacity 5 kg 
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 3.0 m/s
  • Max. acceleration: 60 m/s²

Optionally available
desde / de 4,935.36 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Robot cell for all igus robots - Size: Medium

Product information
  • Suitable for igus® jointed arm, SCARA, Delta and gantry robots
  • Dimensions: 1,000 x 880 x 2,030 mm
  • Robot frame made of aluminium profiles
  • One module, 50 robot types and an infinite number of possible applications
  • With emergency stop, start and stop display and CE documentation
  • Robot and control cabinet are installed by igus
  • Energy chains not included in the price
desde / de 9,300.00 USD/Uni.
Ir a la página de producto

igus® Robot Control (iRC) software for gantries & delta robots

Product information
  • Diverse automation tasks with simple programming software
  • For gantries and delta robots
  • Easy software installation for Windows 10
  • Use with a PC or tablet
  • Seven digital inputs/outputs, CRI interface, ModbusTCP/IP for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff
  • 10m cable length

You can find all relevant documents in the downloads below.

TEST BEFORE INVEST - Test the robot control system before you buy it with the igus® Robot Control software 

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
desde / de 5,989.00 USD/Uni.
Ir a la página de producto
Nuevo

ReBeL EduMove: mobile robot for education purposes

Product information
  • Control via igus Robot Control or ROS2
  • Mecanum wheels for lateral movement
  • Simple assembly of the ReBeL (4 screws, 1 connector)
desde / de 22,048.50 USD/Uni.
Ir a la página de producto

robolink® RL-DP-4 | Four degrees of freedom (DOF) | 790mm reach

Product information
  • Payload up to 3.0 kg 
  • Up to 790 mm of reach
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 7 picks/min.
  • Min. service life: 1 million cycles
  • Standard colour of robot: black, individual colour possible

Optionally available
desde / de 5,613.90 USD/Uni.
Ir a la página de producto

3-axis Delta robot | Working diameter 660mm

Product information
  • Up to 30 picks/min. 
  • For loads up to 5 kg
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 1.0 m/s
  • Max. acceleration: 20 m/s²

Optionally available
desde / de 6,905.36 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Room linear robot | DLE-RG-0014 | Workspace 500 x 500 x 200mm

Product information
  • Payload up to 10.0 kg
  • Working area 500 x 500 x 200 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • X & Y axis speed up to 0.5 m/s
  • Z axis (spindle axis) speed max 20 mm/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
desde / de 7,134.25 USD/Uni.
4 artículos, de los cuales están listo(s) para enviar:
2 en 10 días laborables
Ir a la página de producto

D1 assembly kit for 2-axis kinematics

Product information
  • Set of 2x igus® D1 dryve, proximity switches incl. bracket, connection cables with straight connector in 10m length
 
  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen gateway) for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Try out the motor control system with online simulation here before you buy 
desde / de 2,028.90 USD/Uni.
2 artículos, de los cuales están listo(s) para enviar:
1 en 24 horas
Ir a la página de producto

Flat linear robot | DLE-FG-0005 | Workspace 1000 x 500mm

Product information
  • Payload up to 15.0 kg
  • Working area 1000 x 500 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available
desde / de 2,973.69 USD/Uni.
Ir a la página de producto

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.